Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ పంప్‌లు3E-0445: కంట్రోల్ గ్రూప్
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ పంప్‌లు3E-0445: కంట్రోల్ గ్రూప్
3E-0445: కంట్రోల్ గ్రూప్

గవర్నర్ కంట్రోల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3E-0445: కంట్రోల్ గ్రూప్
3E-0445: కంట్రోల్ గ్రూప్
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

గవర్నర్ కంట్రోల్

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3E-0445 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 6.8
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.2
వెడల్పు (mm): 81.28
ఎత్తు (mm): 55.88
పొడవు (mm): 172.72
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3E-0445కి అనుకూల మోడల్‌లు

పంపర్

SPS342 SPT342 SCT673

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3412 3412C 3408C

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3412 3412C

జనరేటర్ సెట్

3412C 3412

జనరేటర్

SR500 SR4

పవర్ మాడ్యూల్

PM3412

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3412 3408B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది