Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫ్లూయిడ్స్ఆయిల్స్డీజిల్ ఇంజిన్ ఆయిల్3E-9901: Cat® DEO 15W-40 (5 L)
హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫ్లూయిడ్స్ఆయిల్స్డీజిల్ ఇంజిన్ ఆయిల్3E-9901: Cat® DEO 15W-40 (5 L)
3E-9901: Cat® DEO 15W-40 (5 L)

DEO 15W-40 (5 L)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3E-9901: Cat® DEO 15W-40 (5 L)
3E-9901: Cat® DEO 15W-40 (5 L)
3E-9901: Cat® DEO 15W-40 (5 L)

DEO 15W-40 (5 L)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 3E-9901 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Diesel Engine Oil is used as standard factory-fill oil for Cat machines


Attributes:
Cat DEO™ is developed, tested and approved by Caterpillar to meet the same high standards as all Genuine Cat Parts.


Recommended Application:
Cat® DEO can be used in diesel engines without aftertreatment devices.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3E-9901 కోసం లక్షణాలు
ఘనపరిమాణ స్పెక్ (mm): 5.0
SAE: 15W-40
వాల్యూమ్ యూనిట్ (mm): లీటరు
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది