Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుదీర్ఘచతురస్రాకార సీల్స్ & రింగ్స్3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుదీర్ఘచతురస్రాకార సీల్స్ & రింగ్స్
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్

ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్
3G-2242: ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్

ఎనర్జైజర్ లేని పిస్టన్ క్యాప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
3G-2242 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 3G-2242 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 128.0
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 3.6
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.03
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 2.9
మెటీరియల్: PTFE - పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్
ప్రాథమిక సీలింగ్ మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్
మెటీరియల్ వివరణ: PTFE (పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్) అనేది గాలి, ఇంజిన్ ఆయిల్, డీజిల్ ఇంధనం మరియు కూలంట్ పరికరాలలో అత్యుత్తమ పనితీరును కనబరుస్తుంది, అయితే ఇన్‌స్టాలేషన్ సందర్భంగా నష్టం మరియు చెత్త విషయంలో మాత్రం సున్నితంగా ఉంటుంది. ఇది ఆత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.14
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.11
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3G-2242కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 621 650B 623 639D 615C 627B 627G 627E 623B 627F 637 615C II 623G 651B 623E 623F 631C 651E 660B 621B 633C 657E 657B 615 621R 621E 621F 633D 641B 657G 621G 666B 621S 621E 621B

వీల్-రకం గల లోడర్

966F II 980B 992B 980G 980 966D 966C 966F 966E 988 970F 966R 992

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

977K 977L 973 983B 983

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

193B 183B D10N D10R D9L 10 9 824S 9C 9U 10SU 9S 10U

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825B 826C 826B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1600 R1300G R1600G R1600H R1300 R1300G II

వీల్ డోజర్

834 824B 824C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

769 773 769B 772 768B

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 58L 59

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది