Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్

J250 రెండు పట్టీల అడాప్టర్ కార్నర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బోల్ట్-ఆన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్
3G-4258: కార్నర్ అడాప్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్

J250 రెండు పట్టీల అడాప్టర్ కార్నర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బోల్ట్-ఆన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3G-4258 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
అటాచ్‌మెంట్: బోల్ట్-ఆన్
యంత్రం: లోడర్
స్థానం: లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్
అడాప్టర్ పరిమాణం: J250
రాపిడి నిరోధక పదార్థం: ప్రామాణిక ఎంపిక
Series: J Series
Size: J250
Overall Length (mm): 295.0
Width (in): 3.11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 11.614
Width (mm): 79.0
Base Edge Thickness Class: 25
Bevel Angle: 22.3
Hole Quantity: 1
Bottom Strap Length (in): 7.677
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 195.0
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Boron Steel,Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3G-4258కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

G926 936 916 924GZ 920 928F 918F 936E 926E 928G 938F 924F 936F 924G G936 G916 926 930

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT12 IT28 IT14F IT24F IT14B IT18F IT12B IT28G IT38F IT28F IT18B IT28B IT18

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

953B 943 953C 941 939C 939 953

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

953B 953 943

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది