Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్కూలింగ్ సిస్టమ్‌రేడియేటర్ & కాంపోనెంట్‌లు3N-7992: సముద్రపు నీటి ఉష్ణ ఎక్స్‌ఛేంజర్
హోమ్ఇంజన్కూలింగ్ సిస్టమ్‌రేడియేటర్ & కాంపోనెంట్‌లు3N-7992: సముద్రపు నీటి ఉష్ణ ఎక్స్‌ఛేంజర్
3N-7992: సముద్రపు నీటి ఉష్ణ ఎక్స్‌ఛేంజర్

హీట్ ఎక్స్‌ఛేంజర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3N-7992: సముద్రపు నీటి ఉష్ణ ఎక్స్‌ఛేంజర్
3N-7992: సముద్రపు నీటి ఉష్ణ ఎక్స్‌ఛేంజర్

హీట్ ఎక్స్‌ఛేంజర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3N-7992 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 48.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 8.5
వెడల్పు (mm): 254.0
ఎత్తు (mm): 215.9
పొడవు (mm): 1,219.2
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3N-7992కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3408 3412C G3406

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3408C 3412C 3406C D353E D353C D353D 3408B 3408C 3412E 3412D 3412 3406B 3406C 3408 3406 D342C D342 D343

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B C-15 C-16 3412 3456 D353C D353E D353D 3406E 3406C D342 D343 C15 D342C 3406 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C G343 G353D G3412 G3408B G3408 G3406 G342C

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C15

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది