Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్

Cat® సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్, L X W X T: 870 X 331 X 145మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
3Q-0890: సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్

Cat® సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్, L X W X T: 870 X 331 X 145మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
3Q-0890 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 3Q-0890 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 804
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.69 (Square) (4X)
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 31.65
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 17.5 (Square) (4X)
పొడవు (ఇంచులలో): 92.01
మొత్తం ఎత్తు (mm): 331
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 13.03
పొడవు (mm): 870
మెటీరియల్: స్టీల్
మొత్తం వెడల్పు (mm): 145
ప్రామాణిక రంగు: Cat యెల్లో
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.71
రంగు: Cat యెల్లో
మందం (ఇంచులలో): 13.03
మందం (mm): 145
వెడల్పు (ఇంచులలో): 34.25
బరువు (కిలోలు): 26.54
వెడల్పు (mm): 331
బరువు (lb): 58.51
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3Q-0890కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

914 914K 914M 910 920 910K

వీల్ డోజర్

930 926 926M 930K 930M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి