సైన్ ఇన్ చేయండి
క్యాప్టివ్ వాషర్తో స్క్రూ అసెంబ్లీ బోల్ట్
బ్రాండ్: Cat
క్యాప్టివ్ వాషర్తో స్క్రూ అసెంబ్లీ బోల్ట్
బ్రాండ్: Cat
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
The washer comes with the screw.
Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
కొలత యూనిట్లు
పైప్లేయర్
587T 587R 578 561N 561M 561C PL83 PL87 PL72 583T 583R 572R II 572R 572F 572G 571G 571F 589
వీల్ లోడర్
982XE 960F 988 XE 966 XE 962H 962G 986H 986K 980XE 988B 988G 988H 988F 988K 966D 966C 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 928G 966 972 966 GC 988F II 972 XE 986 980 982 950G II 988 994 990 993 992 920 980G II 988K XE 930 950 982 XE 980 XE 980K HLG 950B/950E 990K 990H 972M XE 938G II 993K 992D 992G 992K 972XE 994F 994D 970F 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950B 950E 950G 950H 962G II 938G 938F 990 II 966XE 980GC 966F II 966K XE 972G II 966M XE 980B 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II
మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
330D L 329D L 365C L 390F 349D L 385C L 336D L 349E L HVG 325C 349E 325D 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 385C 350MHPU 352FMHPU 336FMHPU 340D2 L 325D L TH43-C18 336F 336D 336E 330D 330C
జనరేటర్ సెట్
DE1400 DE500 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 3304B G3306 C13GENSET DG500 3516 3512 3512B GENS C18 GEN SE D1250 D550GC 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H G3516K 3508B C9 DE1250S 3516B GEN C18 I6 3306B G3512E G3512H 3516C GEN SET G3512K G3406 DE630 C18 GENSET G3412 DG400 3412 C32 GEN SET CG137-12 C18 C15 C13 C32 GENSET C15 I6 CG137-08 3456 DG450 DE1500 C18 GEN SET DE1000S C9 GEN SET C175-16GENSET DG350 SR5 C27 C32 D800 C15 GEN SE XQP1100 C175-20 C175-16 G3412C DE1250 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3408C C32B 3406C 3406E 3516C 3516B 3516E
పవర్ మాడ్యూల్
XQC1200 3516B 3516C XQC1600 XQG400 PM3456 PM3412 TR43-C18L PMG3516 XQ2280 PP3516 C32 C18 PM3508 PM3516 PM3512 XQG135
ట్రాక్ స్కిడ్డర్
527 517 D5HTSK II D4HTSK III
వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్
627 623 621 632 623K LRC 627K LRC 623K 621K 627K
ట్రాన్స్మిషన్
TR35 TR53
రోడ్ రిక్లెయిమర్
RR-250B RM500B RM-350B RM500
రిప్పర్ స్కారిఫైయర్
140G 12G 130G
పెట్రోలియం ప్యాకేజ్
TH48-E70 CX35-P800 3508 CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9T CX31-C13I C18 CX31-C18I TH35-C13T CX35-C18I
క్వారీ ట్రక్
777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G
లోకోమోటివ్ ఇంజిన్
3516 3512 C18 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 C175-20 C32 C27 3508 C32B 3508C 3508B
పెట్రోలియం జెన్ సెట్
G3306B C27 C15 C18 C32 3512B 3512C
రోటరీ కట్టర్
RC7 RC20
మెరైన్ ఇంజిన్
3196 3126 3116 3176C 3176B C32 MARINE 3304 3306 C9 C7 3516 3512 3508 C-12 C18 C12 C15 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C140 3516B 3516C 3512C 3512B 3126B C12 MARINE 3208 C30 C32 C9.3 3412 3408 3508C 3508B C175-16 3306B 3412C 3412E 3412D 3304B
కంబాట్ వెహికిల్ ఇంజిన్
C13
అటవీ ఉత్పత్తులు
568 OTHER
పవర్ ప్యాక్
C18
రిక్లెయిమర్ మిక్సర్
RM-350B RM-350 RM500B RM-300 RM-500 RM-250C
ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్
3126 3126B 3116 3304 3306 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 C7 C9 3306B G3520H C32B 3304B 3412E 3412C C32 C27 C18 C7.1 3456 C9.3 3176C 3176B C175-16 3412 3406 3508B 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C 3512B 3512C C9.3B D333C 3196 CG137-08 C-9 C11 C13 C15 D330C
షావెల్ లాగర్
345C
జనరేటర్
SR4B SR4BHV SR500 XQP500 SR4 SR5
ఎజెక్టర్ ట్రక్
730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730
ఫార్వర్డర్
584 574 584HD
ఆఫ్-హైవే ట్రక్
D10R
రిప్పర్
953 943
ఇంజిన్ - మెషీన్
3516C C9 3116 C27 3304 3408 3208
ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్
CG170-16 C15 LD700E 3512B 3406B 3406C 3516B 3561B
పంపర్
SPP101 SBF214 CPT372 SPF743
కంబైన్
470 465 460
పవర్ ప్యాకేజ్
C7 C32
వీల్ స్కిడ్డర్
518C 535C 535B 545C 528B 525C 525B 518 515 528 545 530B
పవర్ట్రెయిన్
TR35E44-C9.3B
వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్
D7R II
వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్
CP-533D CP-533C CS-433C CP-663E CS-583E CS-583C CS-583D CS-563C CS-563D CS-563E CS-663E CS-531D CS-563 CS-531C CS-533C CS-533D CP-563E CP-563D CP-563C CB-634C CB-634D CP-563 CP-573E CS-573C CS-573D CS-573E CS-683E
లోడ్, హాల్, డంప్
R1700K
ట్రక్
773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 773D 773G 797F 773F 773B 772 770 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789D 770G OEM 769D 769C 785G 773G OEM 785C 785D 795F AC
లాగర్
322C 227
వెహికులర్ ఇంజిన్
3516 3512
OEM సొల్యూషన్స్
TR35E44-C9.3BL
హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్
143 141 140 48
ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
D35HP D250E D400E II D300E II 725C2 D400E D400D 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 725C 730C2 D250E II D350E D350E II D300E 730 EJECTOR 740C 740B 745C D400 D40D
ల్యాండ్ఫిల్ కంపాక్టర్
836 826 826G II 816F II 816 826C 826G 826H 826K 836H 836G 836K 816F
సాయిల్ స్టెబిలైజర్
SS-250B
వీల్స్ గల ఎక్స్కవేటర్
W330B W345C MH M330D M325C MH W345B II M325B
సాయిల్ కాంపాక్టర్
825 815 815B 815F 825H 825G 825C 815F II 825G II
రోటరీ మిక్సర్
RM500B
హైడ్రాలిక్ షోవెల్
6020 6018 6015 6040 6030 6020B 6015 FS 6040 FS 6060
వీల్ స్క్రాపర్
627G 627F 627B 627E 657G 657E 657B 637E 637G 637B 637D 627 637 657
ఎక్స్కవేటర్
345B II 349D L 325B L 324D 375-A L 336D2 L 374F L 322C 385C FS 345B 345C 345D 349F L 385C L 325D L 374D L 336F L XE 330C FM 349D 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 340F 345B L 330-A L 329D LN 336F LN XE M325D MH 385B 385C 345D L 320B 365C L 345B II MH 336D2 L XE 365C 365B 349F LXE 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 350-A 336D LN 349E L VG 349 GC 325D FM 325B LN 349D2 330C L 336D2 568 FM 352 UHD 340 349 345 324D FM 349D2 L 352 350 355 336 329D 330-A 330C LN 395 325D MH 365B II 324D LN 374 330C MH 345C MH 345 GC 336D 336E 336F 322B LN 326D L 336F XE 349E L 325C L 3101 352F XE VG 330B LN 330D FM 336 MHPU 352F-VG M325C 365C L MH 336D L 350-A L FM568 324D L 352F 322B L 324D FM LL 336F L 374F 345C L 336D2 GC 336F LNXE 336F LN 320B S 320B N 320B L 330B 330C 330D 390F L 365B L M325D L MH 336E LN 336E LH 336D2 LXE MH3295 340D2 L 390D L 340MHPU 325C FM 340F L UHD 330B L 330D L 350 OEM 225 330D MH 328D LCR 329D L 340F L LRE 235 330D LN 568 FM LL 345D L VG 340D L 215 336D2 XE 385C L MH 375-A 322C FM M318 M320
లోడ్ హాల్ డంప్
R1600G R1600H R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G
ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్
1190 2290 1390 2491 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 1290T 2390 2391 2590 TK711 511 522 521 1190T 1090 521B 532 522B 541 551 552
రోటరీ డ్రిల్
MD6310 MD6250 MD6200 MD6540C MD6380
మైనింగ్ ఎక్స్కవేటర్
5130 5110B 5130B
ట్రాక్ లోడర్
973C 973D 973K 951C 951B 953C 977K 955K 955L BS3GII 973 943 941 953 963B 963C 941B
మెరైన్ ఆక్సిలరీ
3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B C32 3508B 3508C
మోటార్ గ్రేడర్
135H 120M 2 130G 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 24 16 14 18 120M 120K 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 150 14M 140 16GC 14H 14G 14E 12H 12G 12M 12K 14M3 120 12F 160H NA 16M3 120K 2
కోల్డ్ ప్లానర్
PM620 PM622 PM-565B PR-1000 PR-450C PM-465 PM-200 PM-201 PR-1000C PM-102 PM-565
నకిల్బూమ్ లోడర్
539
ట్రాక్టర్
772B 776D 776C
ఫ్రంట్ షావెల్
385C 5080 5090B
మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్
MH3250 MH3260 MH3050 MH3295 M325D L MH M325D MH
పెట్రోలియం ట్రాన్స్మిషన్
CX38-P892
వీల్ ట్రాక్టర్
623B 623G 623H 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621H 627B 627G 627H 627E 627F 633E II 651B 651E 615C II 631D 631E 631G 621K OEM 613C II 611 627 657E 657B 633D 657G 615C 637G 637D 637E
ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్
D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D6R II D4H D4D D4E D5B D5M D5N D5E D6E SR D6C D6D D6R D6T D6M D6N D6E D6H D7E D6G SR D4E SR D7R XR D6T LGP D8 XE D6GC D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D7F D7G D8T D8R D8N D9T D9R D9N D6T XW PAT D6G2 XL D6R LGP D7E LGP D6R III D6XE D9 GC D4H III 30/30 D7R SERIES D9 D6 D5 D8 D7 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D7G2 D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT DEUCE D4H XL D7R II
జెన్ సెట్ ఇంజిన్
3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B 3512B 3456 3412 3208 3412C 3126B DE800S 3408 DE1100 3304B 3306B POWER SYS G3516C G3516B G3508 G3516 G3512 3508B 3306 3304 C-12 3508 3512 3516
పెట్రోలియం ఇంజిన్
3508C 3508B C9 C7 C175-16 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C27 2016 C32 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B
OEM మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
336MHPU
కంబైన్ హార్వెస్టర్
460
ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్క్యారియర్
IT38G IT38F IT62G IT62H IT28G IT28F IT62G II IT38G II
ఇంజిన్
C175-16 G3412 G3408C 3512E 3512C G3516C G3516H 3516C 3516E G3406 G3408 C32 INDUSTRIAL 3126E 3516PETROLEUM C15 C18 3508PETROL C13B C32B C32B INDUSTRIAL G3520H G3412C 3512PETROL C9.3 C27 INDUSTRIAL
హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్
352F OEM
ట్రక్ ఇంజిన్
1673C 3306C 3306B C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3126B 3126E 3306 3116 3126 C7 C9 3176 3408B 3406E 3406C 3406B C-9 C11 C13 C16 C15 C18 3408 3208 3176B
వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్
TK370 TK380 543 533 573
సైట్ ప్రెప్ ట్రాక్టర్
586C 2864C
గ్యాస్ ఇంజిన్
G3304 G3306 G3512H G3512E G3512B G3412 G3408C G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3306B G3304B G3520B CG137-08 CG137-12 G3508B G3512 G3516 G3508
SPL ఎక్స్కవేటర్ ఆధారిత పరిష్కారం
OEM-PM
స్టెబిలైజర్ మిక్సర్
SM-350
ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్
BG-240C AP-900B BG-260D BG-260C AP-755 BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000D BG-2255C AP-1050B AP-655C AP-1055B AP-1055D BG-245C
వీల్ డోజర్
854G 854K 834G 834H 834K 814F 844H 844K 834 844 854 824H 824G 824C 814F II 814 824 824G II
CHALLENGER
55 75D 75C 75E 35 95E 45 MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65E 65D 85C 85E 85D
ఆఫ్ హైవే ట్రక్
777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 3508B 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798
రోటరీ/ట్రాక్ డ్రిల్స్
MD5075 MD6290 MD5125 MD5075C
ఇండస్ట్రియల్ ట్రాక్టర్
TK381 TK371
పార
6040
అండర్గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
AD22 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD22 AD55B
వీల్ హార్వెస్టర్
550
TRACK-TYPE LOADER
973
స్టోర్ను ఎంచుకోండి
ధరలు & అందుబాటు కోసం