Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుస్టడ్‌లు3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుస్టడ్‌లు3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్
3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్

Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్ ట్రాన్స్ మిషన్ యూనిట్ లో లింకేజ్ కాంపోనెంట్ గా పనిచేస్తుంది, తగిన గేర్ ను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఆపరేటర్ వేగాన్ని నియంత్రించడానికి అనుమతిస్తోంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్
3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్
3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్
3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్
3S-6956: 8 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ట్రాన్స్‌మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్

Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ కంట్రోల్ రాడ్ ట్రాన్స్ మిషన్ యూనిట్ లో లింకేజ్ కాంపోనెంట్ గా పనిచేస్తుంది, తగిన గేర్ ను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఆపరేటర్ వేగాన్ని నియంత్రించడానికి అనుమతిస్తోంది

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3S-6956 కోసం లక్షణాలు
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3S-6956కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్

639D 637D 637E 631D 631E 633D

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D5H D9L D7H D5H XL D10N D5C III D4H III D4H D10R D4H XL

బుల్డోజర్

4S 4P 5A 9C 9U 5P 5S 10SU 10U 9S

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

రిప్పర్

10 5 4 9

వించ్

59N 59L 55 59 54H 58L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది