Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
3T-7920: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3T-7920 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 216.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.5
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 248.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.75
మొత్తం పొడవు (mm): 72.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 2.81
గ్రీజు పాసేజ్: బేరింగ్‌లో గ్రీజ్ రంధ్రం లేదు
మెటీరియల్: స్టీల్
రకం: స్ట్రెయిట్ స్లీవ్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3T-7920కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9R D8L D9N 9 8 9U 8S 8U 9SU 8A

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

58 59N 58L 59L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది