Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్3T-9534: ROLLER A
హోమ్3T-9534: ROLLER A
3T-9534: ROLLER A

Cat® Roller As-Brg&

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3T-9534: ROLLER A
3T-9534: ROLLER A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Roller As-Brg&

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3T-9534 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Track rollers support and guide the machine on the track.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3T-9534 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Flange Type: Single Flange
Tread Diameter (in): 10.91
Tread Diameter (mm): 277.0
Flange Diameter (mm): 319.0
Flange Diameter (in): 12.56
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3T-9534కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D10

బుల్డోజర్

10C 10S 10U

రిప్పర్

10

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది