Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్స్ప్రింగ్‌లు3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్స్ప్రింగ్‌లు3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్

వెలుపలి వ్యాసం: 1 ఇంచు

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
3V-5498: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్

వెలుపలి వ్యాసం: 1 ఇంచు

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3V-5498 కోసం లక్షణాలు
పొడవు - B (ఇంచులలో): 2 5/8
వైర్ వ్యాసం - C (ఇంచులలో): 0.125
స్ప్రింగ్ రకం: కంప్రెషన్ (పీడనం)
వెలుపలి వ్యాసం (OD) - A (ఇంచులలో): 1
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3V-5498కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL83 PL87 572R II 583T

వీల్ లోడర్

980C

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

826C

వీల్ డోజర్

824C

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది