Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్3V-9433: బేరింగ్ స్లీవ్
హోమ్3V-9433: బేరింగ్ స్లీవ్
3V-9433: బేరింగ్ స్లీవ్

స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3V-9433: బేరింగ్ స్లీవ్
3V-9433: బేరింగ్ స్లీవ్

స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3V-9433 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Machine Linkage Sleeve Bearing support rotational movement between machine frames linkage and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.


Attributes:
Cat heavy duty Sleeve Bearing are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. They give you maximum strength and resistance and result in a lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against pin spalling and galling, even in high-load conditions.


Recommended Application:
Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3V-9433 కోసం లక్షణాలు
అంతర్గత గాడి: అవును
ఇంచుమించు వెలుపలి వ్యాసం (mm): 153.0
మెటీరియల్: స్టీల్
సుమారు మొత్తం పొడవు (mm): 143.0
బాహ్య గాడి: అవును
సుమారు లోపలి వ్యాసం (mm): 127.0
క్రాస్ రంధ్రాలు: అవును
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3V-9433కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 235B 235C 235 235D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది