Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుఇతర లైట్ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లు3W-2197: ప్లేట్
హోమ్
నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుఇతర లైట్ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లు
3W-2197: ప్లేట్
3W-2197: ప్లేట్

Cat® ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3W-2197: ప్లేట్
3W-2197: ప్లేట్
3W-2197: ప్లేట్
3W-2197: ప్లేట్
3W-2197: ప్లేట్

Cat® ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
3W-2197 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 3W-2197 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.12
మొత్తం పొడవు (mm): 260.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 130.0
Weight (kg): 3.58
మొత్తం ఎత్తు (mm): Not specified
Weight (lb): 7.89
మెటీరియల్ మందం (mm): 10.0
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 10
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 10.24
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): Not specified
మెటీరియల్ మందం (ఇంచులలో): 0.39
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.39
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3W-2197కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963D 963B 963C 963 963K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది