హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్
3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్

ఆసిల్లేటింగ్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్
3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్
3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్
3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్
3W-8571: ఆసిల్లేటింగ్ సీల్

ఆసిల్లేటింగ్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3W-8571 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 130.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.12
లోపలి వ్యాసం (mm): 90.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.54
మొత్తం వెడల్పు (mm): 13.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.51
మెటీరియల్: రబ్బరు & స్టీల్
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3W-8571కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963D 963B 963C 963 963K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది