Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్415-3230: రెయిల్ అసెంబ్లీ-ఫ్యూయల్
హోమ్415-3230: రెయిల్ అసెంబ్లీ-ఫ్యూయల్
415-3230: రెయిల్ అసెంబ్లీ-ఫ్యూయల్

ఫ్యూయల్ రెయిల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
415-3230: రెయిల్ అసెంబ్లీ-ఫ్యూయల్
415-3230: రెయిల్ అసెంబ్లీ-ఫ్యూయల్

ఫ్యూయల్ రెయిల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 415-3230 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 94.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 18.75
వెడల్పు (mm): 304.8
ఎత్తు (mm): 476.25
పొడవు (mm): 2,400.3
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 415-3230కి అనుకూల మోడల్‌లు

జనరేటర్ సెట్

C175-16

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C175-16

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

C175-16

ట్రక్

795F XQ 793F AC 793F 795F AC 793F CMD 794 AC 793F OEM 793F XQ

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది