Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుమౌంటింగ్ క్యాప్‌లు, బ్లాక్‌లు, బేరింగ్ మౌంట్‌లు415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుమౌంటింగ్ క్యాప్‌లు, బ్లాక్‌లు, బేరింగ్ మౌంట్‌లు415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్
415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్

Cat® ఎక్స్ కవేటర్ లు ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్
415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్
415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్
415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్
415-5200: 111 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్

Cat® ఎక్స్ కవేటర్ లు ఇన్నర్ ఐడ్లర్ సపోర్ట్

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 415-5200 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.57
లోపలి వ్యాసం (mm): 40.0
అంతర్గత థ్రెడ్: M12x1.75
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.37
బాహ్య వ్యాసం (mm): 111.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 12.91
మొత్తం పొడవు (mm): 328.0
బరువు (కిలోలు): 3.85
బరువు (lb): 8.49
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.94
వెడల్పు (mm): 100.0
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 415-5200కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

305.5 GC 305 305.5E2 CR 305.5 CR 305 CR 305E2 305E2 CR 305.5E2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది