Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్
417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్

Cat® సిలిండర్ గ్రూప్ (హైడ్రాలిక్ అరేంజ్‌మెంట్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్
417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్
417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్
417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్
417-4783: సిలిండర్ గ్రూప్

Cat® సిలిండర్ గ్రూప్ (హైడ్రాలిక్ అరేంజ్‌మెంట్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 417-4783 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Cylinder Groups are used to service hydraulic systems of heavy-duty equipment. Quality for your rugged work environment. Cat® Cylinders are manufactured with thick tube walls that enable more service lives. This feature, when combined with exclusive Cat® Oversize Seals, can extend cylinder life in many applications.
Stroke Length : 249 mm (9.803 in)
Closed Length : 135 mm (5.314 in)
Open Length : 384 mm (15.118 in)
Port Thread Size : 1-1/16-12 (in)
Test Pressure : 380 bar (5511.434 in)

Application:
Cat® Hydraulic cylinder arrangements are designed for specific machine applications. Used to actuate heavy-duty implements in hydraulic systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 417-4783 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 565.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 22.24
మొత్తం వెడల్పు (mm): 239.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 9.41
మొత్తం ఎత్తు (mm): 134.5
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.3
బోర్ వ్యాసం (mm): 90.0
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.54
రాడ్ వ్యాసం (mm): 55.0
రాడ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.17
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో - TPI) (ఇంచులలో): 1/8-27
పనిచేసే ఒత్తిడి (kPa): 24,500.0
వర్కింగ్ ప్రెజర్ (psi): 3,553.424
బరువు (కిలోలు): 36.5
బరువు (lb): 80.47
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 417-4783కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

424B 424B HD 424 424B2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది