హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్
418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్

Cat® Idler Gear Collar Flange Head Bolt securely fastens the idler gear collar to the assembly, providing stable positioning and reliable operation

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్
418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్
418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్
418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్
418-1063: బోల్ట్-ఫ్లాంజ్

Cat® Idler Gear Collar Flange Head Bolt securely fastens the idler gear collar to the assembly, providing stable positioning and reliable operation

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 418-1063 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bolt Type: Hex Flange Head
Weight (kg): 0.03
Weight (lb): 0.07
మెటీరియల్: కార్బన్ స్టీల్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Bolt Length (mm): 45.0
Grip Length (in): 3,937.008
Bolt Length (in): 1.772
Grip Length (mm): 99,999.99
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 418-1063కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

242D3 246D3 246D 236D 262D3 236D3 242D 262D

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP355 AP300F AP300 AP355F

మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్‌

257D3 257D 277D 287D

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

908M 906M 907M

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308.5 308 309 308E2 SR 307E 308E2SR 308E2CR 306E 307E2 308E2 CR 310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది