సైన్ ఇన్ చేయండి
Cat® Track Link 202.81mm Track Pitch, Press Fit
బ్రాండ్: Cat
Cat® Track Link 202.81mm Track Pitch, Press Fit
బ్రాండ్: Cat
3.071
0
0
Cat® Track Link 202.81mm Track Pitch, Press Fit
7.985
5.197
1.339
సీలు చేయబడిన మరియు లూబ్రికేట్ చేయబడిన (SALT) ట్రాక్ కొరకు Cat® ఎడమ చేతి ట్రాక్ లింక్, పాజిటివ్ రిటేన్షన్ (PPR), పిచ్: 203 mm
7.985
5.197
1.339
హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్ లింక్ (రైట్ హ్యాండ్)
3.071
2.756
1.339
హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్ లింక్ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)
7.985
5.197
1.339
సీలు చేయబడిన మరియు లూబ్రికేట్ చేయబడిన (SALT) ట్రాక్ కొరకు Cat® కుడి చేతి ట్రాక్ లింక్, పాజిటివ్ రిటేన్షన్ (PPR), పిచ్: 203 mm
Cat® Track Link 202.81mm Track Pitch, Press Fit
సీల్ చేసిన, లూబ్రికేట్ చేసిన ట్రాక్ లింక్ (రైట్ హ్యాండ్)
జనరల్ డ్యూటీ సీల్డ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ లింక్ (LH)(PPR2)
జనరల్ డ్యూటీ సీల్డ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ లింక్ (రైట్ హ్యాండ్)
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది