హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ
433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ

Cat® స్విచ్ బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ
433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ
433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ
433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ
433-1540: బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ

Cat® స్విచ్ బ్రాకెట్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 433-1540 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.74
మొత్తం వెడల్పు (mm): 70.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.37
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.75
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 95.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 35.0
Material: Stainless Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 433-1540కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

415F2 IL 428F 416F 422F 444F 432F 434F 432F2 420F2 430F2 422F2 444F2 434F2 416F2 420F 428F2 430F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది