Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్435-5309: సీల్-O రింగ్
హోమ్435-5309: సీల్-O రింగ్
435-5309: సీల్-O రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
435-5309: సీల్-O రింగ్
435-5309: సీల్-O రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
OD-Controlled O-Rings are used in sealing applications where the outside diameter of the seal is the critical dimension.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
OD-Controlled O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines, including ORFS (O-Ring Face Seal) and STOR (Straight Thread O-Ring) couplings and adapters.

Description:
OD-Controlled O-Rings are used in sealing applications where the outside diameter of the seal is the critical dimension.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
OD-Controlled O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines, including ORFS (O-Ring Face Seal) and STOR (Straight Thread O-Ring) couplings and adapters.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.14
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 3.53
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 54.3
మెటీరియల్: రబ్బరు
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.139
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
Dash Size: 225
Inside Diameter (mm): 47.22
Inside Diameter (in): 1.859
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.14
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 3.53
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 54.3
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు
C8.7
మరిన్ని చూడండి
మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు
C8.7
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
435-5309 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 435-5309 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
OD-Controlled O-Rings are used in sealing applications where the outside diameter of the seal is the critical dimension.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
OD-Controlled O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines, including ORFS (O-Ring Face Seal) and STOR (Straight Thread O-Ring) couplings and adapters.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 435-5309 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.14
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 3.53
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 54.3
మెటీరియల్: రబ్బరు
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.139
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
Dash Size: 225
Inside Diameter (mm): 47.22
Inside Diameter (in): 1.859
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 435-5309కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C8.7

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి