Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ435-8780: సీల్ కిట్
హోమ్
అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ
435-8780: సీల్ కిట్
435-8780: సీల్ కిట్

ಕ್ಯಾಬ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗಾಗಿ Cat® ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
435-8780: సీల్ కిట్
435-8780: సీల్ కిట్
435-8780: సీల్ కిట్

ಕ್ಯಾಬ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗಾಗಿ Cat® ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

258-3782: CM సీల్ బల్క్
258-3782: CM సీల్ బల్క్పరిమాణం: 90
337-5266: CM బల్క్ సీల్
337-5266: CM బల్క్ సీల్పరిమాణం: 273
337-5267: CM బల్క్ సీల్
337-5267: CM బల్క్ సీల్పరిమాణం: 22
435-8785: సీల్ (ట్రాక్)
435-8785: సీల్ (ట్రాక్)పరిమాణం: 1
435-8786: Track Seal
435-8786: Track Sealపరిమాణం: 1
435-8783: ప్యాడ్-రబ్బర్
435-8783: ప్యాడ్-రబ్బర్పరిమాణం: 2
435-8784: సీల్ (ట్రాక్)
435-8784: సీల్ (ట్రాక్)పరిమాణం: 1
258-3768: CM సీల్-బల్క్
258-3768: CM సీల్-బల్క్పరిమాణం: 151
8లో 1 నుండి 8 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 435-8780 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 1,026
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 40.4
మొత్తం వెడల్పు (mm): 40.2
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.6
మొత్తం ఎత్తు (mm): 1,089.7
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 42.9
బరువు (కిలోలు): 0.836
బరువు (lb): 1.8
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 435-8780కి అనుకూల మోడల్‌లు

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

257D3 297D XHP 257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి