హోమ్436-1815: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్
హోమ్436-1815: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్
436-1815: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్

Cat® వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
436-1815: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్
436-1815: వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్

Cat® వన్ వైర్ బ్రెయిడ్ టఫ్ గార్డ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 436-1815 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 436-1815 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 630.0
బరువు (కిలోలు): 0.852
Material: Medium Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 436-1815కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL83 PL87

జనరేటర్ సెట్

3508B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది