Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
440-2113: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 440-2113 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లిప్ మందం (ఇంచులలో): 0.71
లోపలి వ్యాసం (mm): 180.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.09
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 205.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.07
మొత్తం పొడవు (mm): 95.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.74
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (mm): 226.0
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.9
రకం: ఫ్లాంగ్డ్ స్లీవ్
లిప్ మందం (mm): 18.0
అంతర్గత గాడి: బేరింగ్‌లో గ్రీజ్ రంధ్రం లేదు
మెటీరియల్: స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 440-2113కి అనుకూల మోడల్‌లు

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది