Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు442-3605: ప్లగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు442-3605: ప్లగ్
442-3605: ప్లగ్

Cat® Internal Hexagonal Plug seals fluid passages securely using a recessed hexagonal that allows reliable tightening and removal

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
442-3605: ప్లగ్

Cat® Internal Hexagonal Plug seals fluid passages securely using a recessed hexagonal that allows reliable tightening and removal

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 442-3605 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Outer Diameter (mm): 16.0
Outer Diameter (in): 0.63
Width (mm): 10.0
Width (in): 0.39
Thread: M16x1.5
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.03
Material: Carbon Steel,Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 442-3605కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

903 902 901 902C 903D 903C 901C 902C2 901C2 903C2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది