హోమ్449-3569: XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్
హోమ్449-3569: XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్
449-3569: XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్

Cat® XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
449-3569: XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్
449-3569: XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్

Cat® XT-3 ES టఫ్‌గార్డ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 449-3569 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.

మరిన్ని చూడండి
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
గొట్టం మరియు కప్లిన్ మధ్య సరైన జతలేని ఎంపికలు వారంటీలని నష్టపరుస్తాయి మరియు తీవ్రమైన భౌతిక గాయాలు లేదా మరణానికి, ఆస్తి నష్టానికి, లేదా విడి భాగం దెబ్బతినడానికి, మరియు యంత్రపు వ్యవస్థ దెబ్బతినడానికి కూడా దారితీయవచ్చు.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 449-3569 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 670.0
బరువు (కిలోలు): 1.777
Material: High Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 449-3569కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది