Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్451-8550: O-రింగ్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్
451-8550: O-రింగ్
451-8550: O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
451-8550: O-రింగ్
451-8550: O-రింగ్
451-8550: O-రింగ్
451-8550: O-రింగ్
451-8550: O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
451-8550 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 451-8550 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 1.98
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.078
లోపలి వ్యాసం (mm): 11.89
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.468
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 15.85
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.624
కాఠిన్యం (షోర్ A): 70.0
SAE AS568 డాష్ పరిమాణం: -906
మెటీరియల్: FKM,రబ్బరు
మెటీరియల్ వివరణ: FKM రబ్బరు -40 నుండి 150 డిగ్రీల వరకు సేవా ఉష్ణోగ్రతలని కలిగివుంటుంది మరియు గాలి, ఇంధనం (బయో-డీజిల్‌తో సహా), లూబ్రికంట్లు మరియు నూనెల పట్ల నిరోధకతని కలిగి ఉంటుంది. నీరు లేదా కూలంట్ల పట్ల నిరోధకత అవసరమయ్యే పరికరాలలో FKM రబ్బరును ఉపయోగించకూడదు.
రంగు గమనికలు: అసలైన O-రింగ్ యొక్క రంగు అనేది చిత్రం నుండి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
డాష్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 906
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
Material Hardness: 70A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 451-8550కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3508 POWER SYS G3412C G3516B PMG3516 G3516C

జనరేటర్

SR4 SR4B SR4BHV

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3508 G3520 G3516B G3516C G3516E G3520C G3512E G3520E G3516 G3412 G3512

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

G3516C G3612 G3512 G3412 G3616 G3516 G3408C G3608 G3508 G3516E G3408

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది