హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు460-3166: నట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు460-3166: నట్
460-3166: నట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
460-3166: నట్
460-3166: నట్
460-3166: నట్
460-3166: నట్
460-3166: నట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 460-3166 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Thickness (mm): 78.0
Thickness (in): 3.071
Nut Type: Hex
మెటీరియల్: కార్బన్ స్టీల్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M80
Thread Size (dia x pitch) (mm): M80x3
Drive (in): 4.724
Drive (mm): 120.0
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 460-3166కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

986 986H 986K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది