Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు460-9016: కిట్-ఇంజిన్ ఓవర్‌హాల్ (టాప్ ఎండ్)
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు460-9016: కిట్-ఇంజిన్ ఓవర్‌హాల్ (టాప్ ఎండ్)
460-9016: కిట్-ఇంజిన్ ఓవర్‌హాల్ (టాప్ ఎండ్)

ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఇంజిన్ రిపేర్ సొల్యూషన్, 3412 ఇంజిన్ ఓవర్ హాల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
460-9016: కిట్-ఇంజిన్ ఓవర్‌హాల్ (టాప్ ఎండ్)
460-9016: కిట్-ఇంజిన్ ఓవర్‌హాల్ (టాప్ ఎండ్)

ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఇంజిన్ రిపేర్ సొల్యూషన్, 3412 ఇంజిన్ ఓవర్ హాల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

460-0780: కిట్-సిలిండర్ హెడ్ ఇన్‌స్టాల్
460-0780: కిట్-సిలిండర్ హెడ్ ఇన్‌స్టాల్పరిమాణం: 2
142-3424: వాటర్ పంప్ ఇన్‌స్టాల్ కిట్
142-3424: వాటర్ పంప్ ఇన్‌స్టాల్ కిట్పరిమాణం: 1
114-8718: సీల్ O రింగ్
114-8718: సీల్ O రింగ్పరిమాణం: 12
1R-0749: సెకండరీ ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్
1R-0749: సెకండరీ ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్పరిమాణం: 2
248-5513: వాటర్ టెంపరేచర్ రెగ్యులేటర్
248-5513: వాటర్ టెంపరేచర్ రెగ్యులేటర్పరిమాణం: 2
219-6544: కిట్ -ఆఫ్టర్ కూలర్ & లైన్స్ ఇన్‌స్టాల్
219-6544: కిట్ -ఆఫ్టర్ కూలర్ & లైన్స్ ఇన్‌స్టాల్పరిమాణం: 1
459-9781: కిట్-ఆయిల్ కూలర్ & లైన్స్
459-9781: కిట్-ఆయిల్ కూలర్ & లైన్స్పరిమాణం: 1
1S-0004: సీల్-O-రింగ్
1S-0004: సీల్-O-రింగ్పరిమాణం: 2
3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్
3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్పరిమాణం: 2
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)పరిమాణం: 11
272-2583: 53.64mm లోపలి వ్యాసపు సీల్-O-రింగ్
272-2583: 53.64mm లోపలి వ్యాసపు సీల్-O-రింగ్పరిమాణం: 5
106-1792: 100 మి.మీ పొడవు గల టేపర్ లాక్ స్టీల్ స్టడ్
106-1792: 100 మి.మీ పొడవు గల టేపర్ లాక్ స్టీల్ స్టడ్పరిమాణం: 24
2N-2766: 3/8''-16 కోన్ లాక్ నట్
2N-2766: 3/8''-16 కోన్ లాక్ నట్పరిమాణం: 24
4F-7390: రింగ్
4F-7390: రింగ్పరిమాణం: 1
460-0814: కిట్-టర్బోచార్జర్ ఇన్‌స్టాల్
460-0814: కిట్-టర్బోచార్జర్ ఇన్‌స్టాల్పరిమాణం: 2
305-6843: స్ప్రింగ్ గైడ్
305-6843: స్ప్రింగ్ గైడ్పరిమాణం: 24
1R-1808: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
1R-1808: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్పరిమాణం: 2
3J-1907: 11.89 మి.మీ ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్
3J-1907: 11.89 మి.మీ ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్పరిమాణం: 2
5F-9144: 7.65 మి.మీ లోపల డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్
5F-9144: 7.65 మి.మీ లోపల డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్పరిమాణం: 1
9Y-2988: బ్రీథర్ A
9Y-2988: బ్రీథర్ Aపరిమాణం: 2
20లో 1 నుండి 20 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 460-9016 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 460-9016కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది