Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బ్లేడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుబ్లేడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బ్లేడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుబ్లేడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

D4 ఫస్ట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 18 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
462-8030: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

D4 ఫస్ట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 18 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
462-8030 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 462-8030 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 18
Overall Length (mm): 1,029.5
End 2 Hole Offset (mm): 134
Width (in): 6.496
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 40.531
End 2 Hole Offset (in): 5.276
Width (mm): 165
End 1 Hole Offset (in): 5.256
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 133.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.709
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 462-8030కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D4K XL D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
3F-5108
3F-5108: ప్లో బోల్ట్
ధరను చెక్ చేయండి
4K-0367
4K-0367: 0.625" హెక్సాగోనల్ నట్
ధరను చెక్ చేయండి
5P-8247
5P-8247: 3.5మి.మీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి