Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఫోమ్, ఇన్సులేషన్, & లైనర్‌లుహీట్ షీల్డ్‌లు467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఫోమ్, ఇన్సులేషన్, & లైనర్‌లుహీట్ షీల్డ్‌లు467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్
467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్

Cat® 206.2mm Long Exhaust Manifold Heat Shield

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్
467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్
467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్
467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్
467-1889: షీల్డ్ అసెంబ్లీ-హీట్

Cat® 206.2mm Long Exhaust Manifold Heat Shield

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 467-1889 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Overall Length (in): 80.12
Overall Length (mm): 206.2
Width (in): 4.72
Width (mm): 199.9
Material: Alloy Mixed: Metal,Thermal Insulation,Alloy Steel,Stainless Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 467-1889కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్

C32B INDUSTRIAL C32B

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D11R D11T D10T2 D10 D10T D11

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C32B

ఎక్స్‌కవేటర్

M325C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది