హోమ్471-4774: రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్
హోమ్471-4774: రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్
471-4774: రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

Cat® రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
471-4774: రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్
471-4774: రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

Cat® రెండు వైర్ బ్రెయిడ్ కాంపాక్ట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 471-4774 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 471-4774 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 594.0
బరువు (కిలోలు): 0.29
Material: High Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 471-4774కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది