Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్474-4631: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (LED ఫ్లడ్)
హోమ్474-4631: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (LED ఫ్లడ్)
474-4631: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (LED ఫ్లడ్)

Cat® LED వర్క్ లైట్ (12-24V) (వైడ్ ఫ్లడ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
474-4631: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (LED ఫ్లడ్)
474-4631: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (LED ఫ్లడ్)

Cat® LED వర్క్ లైట్ (12-24V) (వైడ్ ఫ్లడ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 474-4631 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ల్యూమెన్స్: 2,100.0
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 12-24
లెన్స్ నమూనా: వెడల్పైన ఫ్లడ్
మౌంటు రకం: పెడస్టల్, సస్పెండెడ్, రైట్, లెఫ్ట్
కనెక్టర్ రకం: 2 పిన్ DT
పొడవు (mm): 87.0
వెడల్పు (mm): 108.0
ఎత్తు (mm): 110.0
పొడవు (ఇంచులలో): 3.4
వెడల్పు (ఇంచులలో): 4.25
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.3
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 474-4631కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631K 637K 637K 631K 637 631 637K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది