Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
482-9099: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
482-9099 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 482-9099 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 70.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.76
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 85.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.35
మొత్తం పొడవు (mm): 60.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 2.36
మెటీరియల్: స్టీల్
రకం: స్ట్రెయిట్ స్లీవ్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 482-9099కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M315D M322F M320F M322 M320 M316F M316D M318 M319 M316 M317

ఎక్స్‌కవేటర్

318F L 318E L 320F L 320E L 320MHPU 316F L 316E L M318F 315F LCR M315F 320E LRR 323F L M317F 323F LN 323F

వర్క్ టూల్

BUCKET

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది