Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ సీల్స్486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ సీల్స్486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)
486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)

Cat® ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్), GLT, పాలియురేతేన్, లోపలి వ్యాసం: 48.4 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)
486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)
486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)
486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)
486-1146: ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్)

Cat® ట్రాక్ సీల్ (W-సీల్), GLT, పాలియురేతేన్, లోపలి వ్యాసం: 48.4 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 486-1146 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సీల్ రకం: ట్రాక్-సీల్
మెటీరియల్: పాలియురేతేన్
లోపలి వ్యాసం (mm): 48.4
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 72.72
వెడల్పు (mm): 14.5
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.906
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.863
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.57
Seal Lip Diameter (mm): 0
Seal Lip Diameter (in): 0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 486-1146కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

349 GC 350

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది