Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుహైడ్రాలిక్ & ట్రాన్స్‌మిషన్ ఫిల్టర్స్488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుహైడ్రాలిక్ & ట్రాన్స్‌మిషన్ ఫిల్టర్స్488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్

ప్రామాణిక సామర్థ్యం గల ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
488-7160: ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్

ప్రామాణిక సామర్థ్యం గల ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 488-7160 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Diameter (in): 3.71
Diameter (mm): 94.2
Internal Thread: 1-1/16-12, 7/16-20, M10X1.5 - 6H
Material: Steel,Alloy Aluminum,Carbon Steel
Overall Length (in): 8.46
Overall Length (mm): 215.0
Weight (kg): 2.24
Weight (lb): 4.94
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 488-7160కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

ఇంజిన్

C7.1

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

930 938 926

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది