Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుస్థిరమైన పొడవు గల హోస్‌లు495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుస్థిరమైన పొడవు గల హోస్‌లు495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్
495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్

కూలెంట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్
495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్
495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్
495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్
495-0620: 63 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల లోయర్ రేడియేటర్ హోస్

కూలెంట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 495-0620 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: సింథటిక్ రబ్బరు
లోపలి వ్యాసం (mm): 63.0
పనిచేసే ఒత్తిడి (kPa): 137.9
వర్కింగ్ ప్రెజర్ (psi): 20.0
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత: -40°C నుండి 125°C
ఉపయోగం: ఇంజన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ - రేడియేటర్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 495-0620కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3295

ఎక్స్‌కవేటర్

390F 390F L 390F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది