Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
495-1346: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 495-1346 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 14.961
బోల్ట్ పొడవు (mm): 380.0
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
Grip Length (in): 11.142
గ్రిప్ పొడవు (mm): 283.0
మెటీరియల్: స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్,లో అల్లాయ్ స్టీల్,అల్లాయ్ స్టీల్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 495-1346కి అనుకూల మోడల్‌లు

పార

6040

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6040

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది