Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లు496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లు
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్

ట్రాక్ అడ్జస్టర్ & రీకాయిల్ సిస్టమ్‌లో స్ప్రింగ్ రాడ్ నట్ కోసం Cat® రిటైనర్ స్ట్రిప్, L X W X H: 76 X 34 X 21 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్
496-2999: మౌంటింగ్ స్ట్రిప్

ట్రాక్ అడ్జస్టర్ & రీకాయిల్ సిస్టమ్‌లో స్ప్రింగ్ రాడ్ నట్ కోసం Cat® రిటైనర్ స్ట్రిప్, L X W X H: 76 X 34 X 21 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Part # 496-2999 is used to prevent loosening of the Spring Rod Nut in the Track Adjuster and Recoil system.

Attributes:
• Steel retainer strip
• Length: 76 mm (3.0 in)
• Width: 34 mm (1.3 in)
• Height: 21 mm (0.8 in)
• Material Thickness: 5 mm (0.2 in)
• Hole Size: 14 mm (0.6 in) (2X)
• Distance Between Holes: 24 mm (0.9 in)
• For use with M12 or 1/2 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Part # 496-2999 is used to prevent loosening of the Spring Rod Nut in the Track Adjuster and Recoil system.

Attributes:
• Steel retainer strip
• Length: 76 mm (3.0 in)
• Width: 34 mm (1.3 in)
• Height: 21 mm (0.8 in)
• Material Thickness: 5 mm (0.2 in)
• Hole Size: 14 mm (0.6 in) (2X)
• Distance Between Holes: 24 mm (0.9 in)
• For use with M12 or 1/2 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
పొడవు (mm): 76
వెడల్పు (mm): 34
ఎత్తు (mm): 21
మెటీరియల్ మందం (mm): 5
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 14 (2X)
పొడవు (ఇంచులలో): 3
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.3
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.8
మెటీరియల్ మందం (ఇంచులలో): 0.2
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.6 (2X)
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
పొడవు (mm): 76
వెడల్పు (mm): 34
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు
548
డ్రిల్
MD6200
ఎక్స్‌కవేటర్
340330FM548335336336 GC345 GC345
మరిన్ని చూడండి
అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు
548
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
496-2999 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 496-2999 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Part # 496-2999 is used to prevent loosening of the Spring Rod Nut in the Track Adjuster and Recoil system.

Attributes:
• Steel retainer strip
• Length: 76 mm (3.0 in)
• Width: 34 mm (1.3 in)
• Height: 21 mm (0.8 in)
• Material Thickness: 5 mm (0.2 in)
• Hole Size: 14 mm (0.6 in) (2X)
• Distance Between Holes: 24 mm (0.9 in)
• For use with M12 or 1/2 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 496-2999 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
పొడవు (mm): 76
వెడల్పు (mm): 34
ఎత్తు (mm): 21
మెటీరియల్ మందం (mm): 5
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 14 (2X)
పొడవు (ఇంచులలో): 3
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.3
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.8
మెటీరియల్ మందం (ఇంచులలో): 0.2
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.6 (2X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 496-2999కి అనుకూల మోడల్‌లు

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

548

డ్రిల్

MD6200

ఎక్స్‌కవేటర్

340 330 FM548 335 336 336 GC 345 GC 345

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి