Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్క్లచ్లు & కాంపోనెంట్లుక్లచ్‌లు4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్క్లచ్లు & కాంపోనెంట్లుక్లచ్‌లు4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ
4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ

Cat® క్లచ్ స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ, ID X L: 108 X 229mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ
4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ
4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ
4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ
4B-4716: స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ

Cat® క్లచ్ స్లీవ్ కాలర్ అసెంబ్లీ, ID X L: 108 X 229mm

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4B-4716 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.25
లోపలి వ్యాసం (mm): 108.0
మెటీరియల్: బ్రోంజ్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 9.0
మొత్తం పొడవు (mm): 229.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4B-4716కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్

3516C G3406 C13B 3512C

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3516B 3512B 3508B 3512 3508

జనరేటర్ సెట్

3516 3512 3512B 3508

గ్యాస్ ఇంజిన్

G333C G398 G399 G3306B G379A G342C G3304 G3306 G3412 G3408 G3406 G379

పవర్ మాడ్యూల్

PM3516 PM3512

మెరైన్ ఇంజిన్‌

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 C18 D379A D379B D399 D330C 3508B 3306B 3512B D397D 3304 3304B D364 D375D D398A D398B 3516B

వెహికులర్ ఇంజిన్

3516 3512

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3304 3306 C9.3B 3176C 3176B 3412 C18 D333C 3406E 3406C D342 3126 D398B 3126B 3304B 3406 3116 3512 3114 3196 3412E 3412C 3516 3408E 3408B 3408C C-12 C-15 C-10 C-16 C7 C9 3306B 3508 D398 3456 C-9 C11 C13 C15 C9.3 D342C D330C

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3306 3304 3516B 3508 3304B 3512 3508B 3516

జనరేటర్

SR4

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3512 3516C C15 C13 C18 C11 C9 C7

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B

ఇంజిన్ - మెషీన్

3116 3114 3408 3304

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది