Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్వైరింగ్ హార్నెస్‌లు & కేబుల్స్ఇతర కనెక్టర్‌లు & టెర్మినల్‌లు4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్
హోమ్
అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్వైరింగ్ హార్నెస్‌లు & కేబుల్స్ఇతర కనెక్టర్‌లు & టెర్మినల్‌లు
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్

Cat® రింగ్ టెర్మినల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్
4D-1248: టెర్మినల్-రింగ్

Cat® రింగ్ టెర్మినల్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4D-1248 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4D-1248 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
స్టడ్ థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M10
వెడల్పు (mm): 25.4
స్టడ్ థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 3/8
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1
Material: Alloy Copper
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4D-1248కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP355 AP500 PE636 AP400 AP555 AP355F AP455

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

621G 631G 637G

పైపు లేయర్

583T 572R II PL83 PL87 587T

వీల్-రకం గల లోడర్

920K 914K 914M 918M 910K 910M

టెలిహ్యాండ్లర్

TH210 TH215

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R D6T LGP D8 D8T D8R D10T2 D7R LGP D8 GC D9T D9 GC D6T XW D6T XL D7R SERIES D8GC D10T D4E D7R II D7R XR

మోటార్ గ్రేడర్

12M 24M 24 120B 12M 3 12M 2 16 120 14 160K 120M 120K 12E 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 16M 140B 160 140M 140K 160M 2 160M 3 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 120K 2

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

844 844K 980 XE 962M Z 962 982XE 966 972M 972 972L 950M Z 966 GC 966XE 980 982 980GC 962L 950M 950L 962M 990K 990 972M XE 966M XE 980XE 980L 972XE 980M 966L 966M 950 982 XE 982M

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB10 CB8 CB7 CCS9 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CP54B CP-74B CS-54B CS-66B CS-78B CP76B CS-64B CS-76B CS74B CP74B CP-54B CS68B CS56B CS-74B CS14 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP56B

బ్యాక్‌హో లోడర్

430F 422F 434F 428F 416F 444F 432F 420F

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CS54B CP11 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

XQ125CM C4.4

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

MD5150C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777C 777B 777D 777 773B 776 776D 776C 776B 772B

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

522 521 521B 522B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి