Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రాడ్ ఎండ్‌లు & కంట్రోల్ రాడ్‌లుఇతర రాడ్ ఎండ్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు4D-3512: రాడ్ ఎండ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రాడ్ ఎండ్‌లు & కంట్రోల్ రాడ్‌లుఇతర రాడ్ ఎండ్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు4D-3512: రాడ్ ఎండ్
4D-3512: రాడ్ ఎండ్

Cat® స్పెరికల్ రాడ్ ఎండ్ (సైజు 8)(ఫిమేల్ షాంక్)(లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4D-3512: రాడ్ ఎండ్
4D-3512: రాడ్ ఎండ్

Cat® స్పెరికల్ రాడ్ ఎండ్ (సైజు 8)(ఫిమేల్ షాంక్)(లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4D-3512 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రాడ్ ఎండ్ వ్యాసం - B (ఇంచులలో): 1.39
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): .500
పొడవు (mm): 54.4
పిన్ హోల్ వరకు పొడవు - A (ఇంచులలో): 2.14
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్ స్ప్రెరికల్ రాడ్ ఎండ్
గమనికలు: ఐ వ్యాసం: 12.7, పివోట్ యాంగిల్: 16, థ్రెడ్ రకం: అంతర్గత Thd, హ్యాండ్ ఆఫ్ థ్రెడ్: LH
పిన్ హోల్ వరకు పొడవు - A (mm): 54.4
వెడల్పు (mm): 15.88
ఎత్తు - C (ఇంచులలో): 0.63
రాడ్ ఎండ్ వ్యాసం - B (mm): 35.3
థ్రెడ్ పొడవు (ఇంచులలో): 26
లోపలి వ్యాసం (mm): 12.7
ఎత్తు - C (mm): 15.9
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.5
హోల్ థ్రెడ్ పిచ్: 20.0
రాడ్ ఎండ్ రకం: గోళాకారం
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1/2-20 LH
Material: Low Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4D-3512కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

926E 926

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

798 AC

వీల్ ట్రాక్టర్

666

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D9R D9L D9N D10N D9 GC D6GC D8L

బుల్డోజర్

8S 9U 9SU 8A

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3612

రిప్పర్

9 8

వించ్

59N 59L 58L

ట్రక్

795F XQ 797F 797 795F AC 789D 797B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది