హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రాడ్ ఎండ్‌లు & కంట్రోల్ రాడ్‌లుక్లెవిస్ యోక్స్4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రాడ్ ఎండ్‌లు & కంట్రోల్ రాడ్‌లుక్లెవిస్ యోక్స్4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్
4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్

కంప్రెషన్ రిలీజ్ కంట్రోల్ లో ఉపయోగించే Cat® 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్
4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్
4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్
4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్
4F-1001: 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్

కంప్రెషన్ రిలీజ్ కంట్రోల్ లో ఉపయోగించే Cat® 0.312" థ్రెడ్ యోక్ ఎండ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4F-1001 కోసం లక్షణాలు
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4F-1001కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657E

పైపు లేయర్

583R 572G 578 583H 571G 589 561B

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3306 3304 3304B 3306B

OEM సొల్యూషన్స్

3412C

ఇంజిన్ - ట్రక్

1673

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

143 141 140 D7F D7G D6D SR D5 D4E D4E SR D5B D6E SR D6C D6D 4 4A

మోటార్ గ్రేడర్

140B 120B 120 12F 12E 140 14E

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D353E D337F D353C D353D D397D 3408B 3412D D379A D379B 3412 D375D D399 D349 3408 D346 D348 D326F D398A D398B D342C D342 D343

వీల్ డోజర్

834B

ఇంజిన్ - మెషిన్

3306 3408

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D346 D348 D349 D398 3412 D399 D353C D353E D353D D342 D343 D348 D349 D346 D342C D398B D379 D379B 3412C 3408B 3408C G353D G342C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది