Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుగ్యాస్కెట్‌లు4H-7380: గ్యాస్కెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుగ్యాస్కెట్‌లు4H-7380: గ్యాస్కెట్
4H-7380: గ్యాస్కెట్

Cat® 0.79mm Thick Flange Gasket for the Radiator

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4H-7380: గ్యాస్కెట్
4H-7380: గ్యాస్కెట్
4H-7380: గ్యాస్కెట్
4H-7380: గ్యాస్కెట్
4H-7380: గ్యాస్కెట్

Cat® 0.79mm Thick Flange Gasket for the Radiator

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4H-7380 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Inner Diameter (in): 2.62
Inner Diameter (mm): 66.76
Material: Gasket,Rubber Gasket Gasket
Outer Diameter (in): 2.88
Outer Diameter (mm): 73.02
Thickness (in): 0.03
Thickness (mm): 0.79
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4H-7380కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

583H

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7F D8H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది