Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలుస్టార్టర్‌లు4L-2729: వాషర్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలుస్టార్టర్‌లు4L-2729: వాషర్
4L-2729: వాషర్

Cat® వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4L-2729: వాషర్
4L-2729: వాషర్
4L-2729: వాషర్
4L-2729: వాషర్
4L-2729: వాషర్

Cat® వాషర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4L-2729 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 21.43
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.844
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 48.26
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.9
మందం (ఇంచులలో): 0.187
మందం (mm): 4.76
Washer Type: Flat
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4L-2729కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 623 621 632 623K LRC 627K LRC 623K 621K 627K 660B 641B 666B 623B 623G 623H 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621H 627B 627G 627H 627E 627F 650B 633E II 651B 651E 631D 631E 631C 631G 621K OEM 615 627 621 623 637 641 651 657 666 633C 657E 657B 633D 657G 639D 637G 637D 637E 666B 621B 627B 657G 657E 657B 637E 637B 637D 639D 627 666 637 657

ఇంజిన్ - ట్రక్

1673B 1673C 3306B C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3306 1140 1150 1145 1160 C9 3408B 3406E 3406C 3406B C-9 C11 C13 C16 C15 C18 1673 1674 1676 1693 3408 3406 3208 TR35 TR53

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

W330B W345C MH M330D W345B II

మోటార్ గ్రేడర్

120M 2 130G 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 24H 24M 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 120G 24 16 14 18 120M 140M 140G 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 18M3 16M 160 16G 150 14M 140 16GC 14H 14G 14E 12G 12M 14M3 120 12F 12E 16M3

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3250 MH3260 MH3050 MH3295

ROTARY CUTTER

RC20

కంబ్యాట్ వాహన ఇంజిన్

C13

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973C 973D 973K 951C 951B 977H 977K 977L 955H 955K 955L 983B 963 973 983 943 941 953 941B

జనరేటర్

SR4B SR4BHV SR500 SR4 SR5

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3196 3176C C32 MARINE 3304 3306 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 C-12 C18 C12 D379A D379B C15 D330A D330B D330C 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C140 D398A D398B 3516B 3516C 3512C 3512B D333A D333B D333C 3208 C30 C32 3412 3408 3406 D399 D342C 3508C 3508B D349 D346 D348 D342 D343 D334 D336 C175-16 3306B 3412C 3412E 3412D 3304B 3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B C32 3508B 3508C DE1400 DE500 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 G3306 DG500 3516 3512 C18 GEN SE D1250 D550GC 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H G3516K 3508B DE1250S 3516B GEN C18 I6 G3512E G3512H 3516C GEN SET G3512K G3406 DE630 C18 GENSET G3412 DG400 3412 C32 GEN SET CG137-12 C18 C15 C32 GENSET CG137-08 DG450 DE1500 C18 GEN SET DE1000S C175-16GENSET DG350 C27 C32 D800 XQP1100 C175-20 C175-16 G3412C DE1250 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3408C C32B 3406C 3516C 3516B 3516E

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815 815B 825H 825C 825B 815F II 836 826G II 816F II 816 826C 826B 826H 826K 836H 836G 836K 816B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6040 R1600G R1600H R1700 II R1600 R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700 6020 6018 6015 6040 6030 6020B 6015 FS 6040 FS 6060 MD6290 MD5125

ఇంజిన్ - మెషిన్

3516C C27 3304 3306 3408 3204 3208

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G 768C 768B 772B 772 776 776D 776C D10R 773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 773D 773G 797F 773F 773B 769 772 770 773 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789D 769B 770G OEM 769D 769C 69D 785G 773G OEM 785C 785D 795F AC

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

518 120C 125C 57 56 55 54 59 528 518 57H 56H 59N 59L 58L

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3516 3512 CG170-16 LD700E 3512B 3406B 3406C 3516B 3561B 3126B 3304 3306 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 C7 C9 3306B G3520H C32B D320A 3304B 3412E 3412C D342C C32 C27 C18 3456 3204 C9.3 3176C 3176B C175-16 3412 3406 3508B D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C 3512B 3512C D333C 3196 CG137-08 D353C D353E D353D C-9 C11 3160 C13 C15 D330C D379B G333C G379A G3304 G3306 G3512H G3512E G3512B G3412 G3408C G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G398 G399 G342C G343 G379 G3520B CG137-08 CG137-12 G3508B G353D G3512 G3516 G3508 SBF214 SPF743 3516 3512 C18 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 C175-20 C32 C27 3508 3508C 3508B

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

1190 2290 1390 2491 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 1290T 2390 2391 2590 TK711 511 522 521 1190T 1090 521B 532 522B 541 551 552 568 227 345C 586C 2864C OTHER FB221

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 16G 130G

వర్క్ టూల్

C18 PM620 PM622 PR-750B PM-565B PR-1000 PR-450C PM-465 PM-200 PM-201 PR-1000C PM-565

పైపు లేయర్

587T 578 561B 561D 561C PL83 PL87 PL72 583T 583R 583K 572R II 572F 572G 571G 571F 589 594H 594

వీల్-రకం గల లోడర్

982XE 988 XE 966 XE 986H 986K G926 980XE 988B 988G 988H 988F G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966L 966K 966M 926E 966 972 966 GC 988F II 972 XE 986 980 982 988 994 990 993 992 916 920 980G II 988K XE 926 930 936 950 982 XE 980 XE 980K HLG 950B/950E 990K 990H 972M XE 993K 992D 992B 992C 992G 992K 972XE 994F 994D 970F 994H 972H 972K 972M 972L 988GC 950B 950E 936E 990 II 966XE 980GC 966K XE 966M XE 980B 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT28 IT18 IT28B IT18B

ROTARY MIXER

RM500B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

163 143 183B 153 141 140 48 955 6SU 10C 10S 10U 977A 824S 825 9SU 7SU 8S 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 4A D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D6R II D4H D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6R D6T D6H D7E D7R XR D6T LGP D6GC D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8N D8H D9G D9T D9R D9L D9N D9H D6T XW PAT D6R LGP D7E LGP D6R III D6H II D6XE D9 GC D7R SERIES D9 D6 D5 D8 D7 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D7G2 D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D7R II 977 963 953 951 955 943 8D 10 7 6 5 4 9

పవర్ ప్యాకేజీ

C32

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

854G 854K 834G 834H 834K 814B 844H 844K 834 824B 844 854 824H 824C 814F II 814 824

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D30C D35C D250B D400E II D550B 725C2 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 725C D44B 730C2 D25C D350C D350E II D300B 730 EJECTOR 740C 740B 745C 730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 3508B 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 798

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD22 AE40 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40 AD22 AD55B

OEM సొల్యూషన్స్

TR35E44-C9.3BL TR35E44-C9.3B

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQC1200 3516C XQC1600 XQG400 PM3412 TR43-C18L PMG3516 XQ2280 C32 C18 PM3516 C175-16 G3412 3512E 3512C G3516C G3516H 3516C 3516E G3406 G3408 C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C15 C18 3508PETROL C13B C32B C32B INDUSTRIAL G3520H G3412C 3512PETROL C9.3 C27 INDUSTRIAL 3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B 3512B 3456 3412 3208 3412C D399 DE800S 3406 3408 D398B DE1100 3304B POWER SYS G3516C G3516B G3516 G3512 3508B 3145 3160 3150 3306 3304 D379B C-12 3508 3512 3516

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM500B RM500B RM500

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 528 508 FB518 120C

డ్రిల్

MD6310 MD6250 MD6200 MD6540C MD6380

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3508B C9 C175-16 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C27 2016 C32 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B CX38-P892 C27 C18 C32 3512B 3512C TH48-E70 CX35-P800 3508 TH31-C9P TH31-C9T CX31-C13I CX31-C18I TH35-C13T CX35-C18I

ఎక్స్‌కవేటర్

336MHPU 330 L 345B II 349D L 215B 215C 375-A L 336D2 L 374F L 385C FS 345B 345C 345D 349F L 385C L 330 LN 374D L 336F L XE 330C FM 349D 336E L 349E 336E H 349F 340F 345B L 330-A L 336F LN XE 385B 385C 345D L 235B 235D 365C L 345B II MH 336D2 L XE 365C 365B 349F LXE 390D 390F 336E LNH 336D LN 349E L VG 349 GC 349D2 330C L 336D2 568 FM 352 UHD 340 349 345 349D2 L 352 350 355 336 330-A 330C LN 395 330-A LN 365B II 374 330C MH 345C MH 345 GC 336D 336E 336F 336F XE 349E L 225B 3101 352F XE VG 330B LN 330D FM 336 MHPU 330-A L 352F-VG M325C 365C L MH 336D L FM568 352F 336F L 374F 345C L 336D2 GC 336F LNXE 336F LN E180 330C 330D 390F L 365B L 336E LN 336E LH 336D2 LXE MH3295 340D2 L EL180 390D L 340MHPU 340F L UHD 330B L 330D L 350 OEM 229 225 330D MH 340F L LRE 235 330D LN 568 FM LL 345D L VG 340D L 219 215 336D2 XE 385C L MH 375-A 245 352F OEM 5130 5110B 5130B 385C 5080 5090B 330D L 365C L 390F 349D L 385C L 336D L 349E L HVG 349E 345D 345C 336E HVG 349D2 345C L 385C 350MHPU 352FMHPU 336FMHPU 340D2 L TH43-C18 336F 336D 336E 330D 330C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది