Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్స్ప్రింగ్‌లు4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్స్ప్రింగ్‌లు4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్

కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్
4M-1678: కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్

కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4M-1678 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
స్ప్రింగ్ రకం: కంప్రెషన్ (పీడనం)
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 14.22
లోపలి వ్యాసం (mm): 9.58
పొడవు (mm): 101.09
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.56
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.38
పొడవు (ఇంచులలో): 3.98
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4M-1678కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

637 627 637B 639D 627B 637D

వీల్ లోడర్

988

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

770 773GC

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD55 AD45B AD45

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

977K 977L

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

153 163 D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D6E D6G 951 955 4 6S 6A

మోటార్ గ్రేడర్

16

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825B 826B

వీల్ డోజర్

824B 824

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

770G 770G OEM 770G

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

55

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

740 D400E II 740B 740 D400E II 735B 735 OEM 740B 735

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది