Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుస్టడ్‌లు4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుస్టడ్‌లు4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్
4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్

డబుల్ ఎండ్ థ్రెడెడ్ స్టడ్ (రాడ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్
4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్
4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్
4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్
4M-8548: 1/2" ఫ్రంట్ హౌసింగ్ టేపర్‌లాక్ స్టడ్

డబుల్ ఎండ్ థ్రెడెడ్ స్టడ్ (రాడ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4M-8548 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
స్టడ్ థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1/2-13
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1/2-13
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 6.1
మెటీరియల్: స్టీల్
స్టడ్ రకం: డబుల్ ఎండ్ థ్రెడెడ్ స్టడ్ (రాడ్)
లాకింగ్ ఫీచర్: ఉక్కు స్టడ్
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): .500
పొడవు (mm): 155.575
మెటీరియల్ వివరణ: ISO తరగతి 8.8 లేదా SAE గ్రేడ్ 5కి సమానం
గమనికలు: థ్రెడ్ పొడవు (mm) 25.4, స్టడ్ ఎండ్ థ్రెడ్ పొడవు: 20.6375
హోల్ థ్రెడ్ పిచ్: 13.0
స్టడ్ థ్రెడ్ పిచ్: 13.0
స్టడ్ థ్రెడ్ పరిమాణం: .500
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4M-8548కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

641 666 621B 633C 623B 651 657

వీల్-రకం గల లోడర్

980C

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8R II D8R D8N 824S 825

మోటార్ గ్రేడర్

16G

వీల్ డోజర్

824C

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

983B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C15 3406E

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825C 826C

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32 C32B

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

CX35-P800 TH48-E70

ఎక్స్‌కవేటర్

5090B 245 M325C 385B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది