Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు4T-4144: సీల్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు4T-4144: సీల్
4T-4144: సీల్

టైప్ 3

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4T-4144: సీల్
4T-4144: సీల్
4T-4144: సీల్
4T-4144: సీల్
4T-4144: సీల్

టైప్ 3

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4T-4144 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
గాడి వెడల్పు - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 15.98
సీల్ ఆకారం: టైప్ 3
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.0
గాడి వ్యాసం - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 129.41
బోర్ వ్యాసం (mm): 152.4
గాడి వ్యాసం - B (+/- 0.003inch) (ఇంచులలో): 5.09
గాడి వెడల్పు - A (+/- 0.002inch) (ఇంచులలో): 0.63
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4T-4144కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657G 651E 657G 657E

పైపు లేయర్

589 578

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9T D9R D7H D9 D9 GC 7 7A 7S 7U 7SU

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

ఎక్స్‌కవేటర్

5080 385C 5090B 235C 229 225 245 229D 365B II 245D 225B 235B 225D 235C 245B 235D 385C FS 235 365C 365B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది