Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు4T-7455: J Series (side pin) Adapter
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు4T-7455: J Series (side pin) Adapter
4T-7455: J Series (side pin) Adapter

J450 Right-hand Side-pin Adapter

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
4T-7455: J Series (side pin) Adapter
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

J450 Right-hand Side-pin Adapter

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4T-7455 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Position: Rh
Type: Two Strap
Abrasion Resistant Material: Standard Option
Adapter Size: J450
Bevel Angle: 22.5
Material: Low Alloy Steel
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 18.701
Hole Quantity: 0
Size: J450
Corner Kickout Angle: 0
Width (mm): 106.0
Bottom Strap Length (mm): 220.0
Attachment Method: Weld-on
Attachment: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
Bottom Strap Length (in): 8.661
Base Edge Thickness Class: 50
Series: J Series
Overall Length (mm): 475.0
Machine: Loader
Width (in): 4.173
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4T-7455కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

988B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది