Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబ్యాకప్ రింగ్‌లు4T-7791: రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబ్యాకప్ రింగ్‌లు4T-7791: రింగ్
4T-7791: రింగ్

బ్యాకప్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4T-7791: రింగ్
4T-7791: రింగ్
4T-7791: రింగ్
4T-7791: రింగ్
4T-7791: రింగ్

బ్యాకప్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4T-7791 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 26.0
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 1.2
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.02
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 1.3
మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.05
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.05
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4T-7791కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

W345C MH W345B II

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D4H D8L D5M D5H DEUCE D4H III 30/30 D4H XL D5 5 4 4S 4P 5A 5P 5S 4A

బ్యాక్‌హో లోడర్

438 436 446 416 426 428

ఛాలెంజర్

65C 65E 85C 65D 85E 85D 55 70C 75D 75C 35 75E 95E 45

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3512

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3295

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

54H 55 54 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

345C

ఎక్స్‌కవేటర్

352F OEM 352F 345B II 345B L 345D L 349F L 349 349F LXE 349D L 349D2 L 349D2 352 352F-VG 374F L 390F 374F 345C L 349E L 345B II MH 345D L VG 390F L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 321C 349E 345B 349F 345C 345D 349E L HVG 349E 345D 345C 349D L 349D2 352FMHPU 345C L 390F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది